メインコンテンツに移動

pkg_7518 (XSOF 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PXSF0003ZA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P3D1-45-323
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
XSOF
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7518
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.4mm
0.8mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 37 KB
キャリア/パッケージ PDF 37 KB English
2件