メインコンテンツに移動

pkg_7529 (HUSON 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PXSN0008KD-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P8E1-50-551
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
HUSON
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7529
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.7mm
2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.7 x 2 x 0.65

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 58 KB
キャリア/パッケージ PDF 43 KB English
2件