メインコンテンツに移動

pkg_7533 (SSIP 9)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0009AB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P9HA-254B-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SIP9-0226-2.54
Package Status
Active
Package Type
SSIP
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7533
Lead Count
9
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
22.86mm
5.08mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
5.75mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
22.86 x 5.08 x 5.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 142 KB
1件