タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRQP0296LA-B |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
FP-296BV |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-HFQFP296-32x32-0.40 |
Package Status | Active |
Package Type | HFQFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_754 |
Lead Count | 296 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 32mm |
幅 | 32mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
3.95mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
32 x 32 x 3.95 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 51 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 124 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 49 KB | |
5件
|