メインコンテンツに移動

pkg_7543 (MP-3Z 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0004ZM-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P3J5-230-212
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-63
Package Status
Active
Package Type
MP-3Z
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7543
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 6.06 MB
キャリア/パッケージ PDF 750 KB
パッケージ外形図 PDF 128 KB
キャリア/パッケージ PDF 37 KB English
4件