メインコンテンツに移動

pkg_7556 (MP-25Z 5)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0006ZB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P5J9-170-322
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
MP-25Z
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7556
Lead Count
5
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
8.5mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 760 KB
1件