メインコンテンツに移動

pkg_7561 (MP-25ZJ 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0004AJ-C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P3J9-254-423
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
MP-25ZJ
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7561
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
8.5mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 52 KB
キャリア/パッケージ PDF 1.53 MB
キャリア/パッケージ PDF 748 KB
3件