メインコンテンツに移動

pkg_7572 (MP-88 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSS0004ZS-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P3JC-545-111
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
SC-65
Package Status
Active
Package Type
MP-88
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7572
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
19.5mm
15.7mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 56 KB
1件