メインコンテンツに移動

pkg_7574 (HSOP 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLSP0008DA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P8U1-127-111
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
HSOP
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7574
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.2mm
4.4mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 52 KB
1件