メインコンテンツに移動

pkg_7584 (HSSOP 12)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0013FA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P12S1-100-111
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
-
Package Status
Active
Package Type
HSSOP
クラス
Dic
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7584
Lead Count
12
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.5mm
6.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.55mm
Pitch
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.5 x 6.4 x 2.55

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 101 KB
1件