メインコンテンツに移動

pkg_760 (FQFP 296)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0296LA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
FP-296V
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FQFP296-32x32-0.40
Package Status
Active
Package Type
FQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_760
Lead Count
296
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
32mm
32mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.95mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
32 x 32 x 3.95

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 49 KB
5件