メインコンテンツに移動

pkg_7604 (SZIP 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRZP0016DB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P16V-254A-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SZIP16-0325-1.27
Package Status
Active
Package Type
SZIP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7604
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.96mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
8.3mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 10 KB
1件