メインコンテンツに移動

pkg_7605 (SZIP 19)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRZP0019DA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P19V-254B-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SZIP19-0350-1.27
Package Status
Active
Package Type
SZIP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7605
Lead Count
19
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8.89mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
8.9mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 10 KB
1件