メインコンテンツに移動

pkg_7610 (SZIP 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRZP0028DA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P28V-254-400A-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SZIP28-0400-1.27
Package Status
Active
Package Type
SZIP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7610
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.16mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
10.16mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 144 KB
キャリア/パッケージ PDF 36 KB
パッケージ外形図 PDF 10 KB
3件