メインコンテンツに移動

pkg_7614 (T-HLBGA 352)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
TLBG0352DA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P352N7-127-F6
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
T-HLBGA352-35x35-1.27
Package Status
Active
Package Type
T-HLBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7614
Lead Count
352
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
35mm
35mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
35 x 35 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 235 KB
キャリア/パッケージ PDF 199 KB
パッケージ外形図 PDF 32 KB
4件