メインコンテンツに移動

pkg_7628 (T-HLBGA 576)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
TLBG0576DA-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S576N7-127-H6-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
T-HLBGA576-40x40-1.27
Package Status
Active
Package Type
T-HLBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7628
Lead Count
576
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
40mm
40mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
40 x 40 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 220 KB
キャリア/パッケージ PDF 199 KB
パッケージ外形図 PDF 42 KB
4件