メインコンテンツに移動

pkg_7631 (T-HLFBGA 432)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
TLBG0432GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P432N7-80-BC
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
T-HLFBGA432-27x27-0.80
Package Status
Active
Package Type
T-HLFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7631
Lead Count
432
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27mm
27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27 x 27 x 1.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 195 KB
キャリア/パッケージ PDF 198 KB
パッケージ外形図 PDF 37 KB
4件