メインコンテンツに移動

pkg_7632 (T-HLBGA 680)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
TLBG0680FA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P680FF-100-UA1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
T-HLBGA680-40x40-1.00
Package Status
Active
Package Type
T-HLBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7632
Lead Count
680
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
40mm
40mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
40 x 40 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 220 KB
キャリア/パッケージ PDF 199 KB
パッケージ外形図 PDF 43 KB
4件