メインコンテンツに移動

pkg_7648 (QFP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0064FE-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P64GF-100-3B8
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFP64-14x20-1.00
Package Status
Active
Package Type
QFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7648
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20 x 14 x 3

ドキュメント