メインコンテンツに移動

pkg_7655 (HQFP 160)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0160JF-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P160GD-65-MBD
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HQFP160-28x28-0.65
Package Status
Active
Package Type
HQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7655
Lead Count
160
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
28mm
28mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
28 x 28 x 3.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 225 KB
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
キャリア/パッケージ PDF 172 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
パッケージ外形図 PDF 42 KB
6件