タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRQP0272KA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P272GP-50-LMU |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-FQFP272-36x36-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | FQFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_7667 |
Lead Count | 272 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 36mm |
幅 | 36mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
3.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
36 x 36 x 3.8 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 199 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 51 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 204 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 209 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 48 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 47 KB | |
7件
|