メインコンテンツに移動

pkg_7670 (HFQFP 376)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0376LA-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P376GL-40-MMV
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HFQFP376-40x40-0.40
Package Status
Active
Package Type
HFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7670
Lead Count
376
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
40mm
40mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
40 x 40 x 3.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
キャリア/パッケージ PDF 172 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 45 KB
パッケージ外形図 PDF 50 KB
キャリア/パッケージ PDF 33 KB
7件