タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRDP0014AE-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P14C-100-300A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-DIP14-0300-2.54 |
Package Status | Active |
Package Type | DIP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_7683 |
Lead Count | 14 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7.62mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
5.08mm |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 143 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 146 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 211 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 44 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 32 KB | |
5件
|