タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRDP0042AC-B |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P42C-100-600B |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-DIP42-0600-2.54 |
Package Status | Active |
Package Type | DIP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_7690 |
Lead Count | 42 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 15.24mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
5.72mm |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 151 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 146 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 183 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 31 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 28 KB | |
5件
|