タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRQP0144KB-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
FP-144JV |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-FQFP144-20x20-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | FQFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_770 |
Lead Count | 144 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 20mm |
幅 | 20mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
3.05mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
20 x 20 x 3.05 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 51 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 124 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 36 KB | |
5件
|