メインコンテンツに移動

pkg_7701 (HBGA 1155)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG1155FC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P1155F5-100-RN7-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HBGA1155-35x35-1.00
Package Status
Active
Package Type
HBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7701
Lead Count
1155
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
35mm
35mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.95mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
35 x 35 x 2.95

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 527 KB
2件