タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG1752FA-A |
Pkg. Previous Code | P1752F5-100-WN6-1 |
JEITA Standard | P-HBGA1752-45x45-1.00 |
Package Status | Active |
Package Type | HBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7714 |
Lead Count | 1752 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 45mm |
幅 | 45mm |
Thickness | 3.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 45 x 45 x 3.8 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 257 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 627 KB | |
3 items
|