メインコンテンツに移動

pkg_774 (QFP 88)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0088GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
FP-88V
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFP88-20x20-0.80
Package Status
Active
Package Type
QFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_774
Lead Count
88
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
20mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.05mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20 x 20 x 3.05

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
キャリア/パッケージ PDF 125 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 26 KB
5件