タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0396CA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P396S1-150-F1-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-BGA396-35x35-1.50
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7743
Lead Count
396
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
35mm
35mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.58mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
35 x 35 x 2.58

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
パッケージ外形図 PDF 32 KB
2件