メインコンテンツに移動

pkg_7746 (BGA 404)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0404FA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P404F1-100-KN6-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-BGA404-23x23-1.00
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7746
Lead Count
404
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
23mm
23mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.23mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
23 x 23 x 2.23

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 553 KB
2件