メインコンテンツに移動

pkg_7818 (HBGA 672)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0672DE-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P672F2-127-WN7
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HBGA672-45x45-1.27
Package Status
Active
Package Type
HBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7818
Lead Count
672
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
45mm
45mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
45 x 45 x 2.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 51 KB
2件