メインコンテンツに移動

pkg_7848 (DIP 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRDP0024AJ-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P24C-100-600A2-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-DIP24-0600-2.54
Package Status
Active
Package Type
DIP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7848
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15.24mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
5.72mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 146 KB
パッケージ外形図 PDF 10 KB
2件