メインコンテンツに移動

pkg_7868 (VFBGA 113)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVBG0113GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P113F1-80-DAH-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-VFBGA113-10x10-0.80
Package Status
Active
Package Type
VFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7868
Lead Count
113
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10 x 10 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 431 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 320 KB
4件