メインコンテンツに移動

pkg_7869 (LFBGA 116)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0116GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P116S1-80-YJC-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA116-12x12-0.80
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7869
Lead Count
116
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12mm
12mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.41mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12 x 12 x 1.41

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 27 KB
パッケージ外形図 PDF 17 KB
3件