メインコンテンツに移動

pkg_7884 (LFBGA 160)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0160GB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P160F1-80-EA4
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA160-12x12-0.80
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7884
Lead Count
160
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12mm
12mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.46mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12 x 12 x 1.46

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 351 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
キャリア/パッケージ PDF 78 KB
パッケージ外形図 PDF 20 KB
5件