メインコンテンツに移動

pkg_7902 (LFBGA 181)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0181KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P181F1-50-CA8-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA181-8x8-0.50
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7902
Lead Count
181
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.3mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8 x 8 x 1.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 227 KB
キャリア/パッケージ PDF 361 KB
キャリア/パッケージ PDF 179 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 371 KB
6件