メインコンテンツに移動

pkg_7903 (LFBGA 181)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0181JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P181F1-65-DA5
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA181-10x10.2-0.65
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7903
Lead Count
181
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.2mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.45mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.2 x 10 x 1.45

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
キャリア/パッケージ PDF 131 KB
パッケージ外形図 PDF 28 KB
4件