メインコンテンツに移動

pkg_7904 (LFBGA 187)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0187GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P187F1-80-EB6
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA187-11.5x13-0.80
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7904
Lead Count
187
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
13mm
11.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.28mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13 x 11.5 x 1.28

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 33 KB
3件