タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PTBG0196KB-A |
Pkg. Previous Code | P196F1-50-CAM-1 |
JEITA Standard | P-TFBGA196-8x8-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | TFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7908 |
Lead Count | 196 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 8mm |
幅 | 8mm |
Thickness | 1.2mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 8 x 8 x 1.2 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 361 KB | |
Carrier/Package | PDF 179 KB | |
Carrier/Package | PDF 197 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 328 KB | |
5 items
|