タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PLBG0209JA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P209F1-65-EA9 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-LFBGA209-12x12-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_7916 |
Lead Count | 209 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 12mm |
幅 | 12mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.33mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
12 x 12 x 1.33 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 73 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 201 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 351 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 182 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 197 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 178 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 29 KB | |
7件
|