メインコンテンツに移動

pkg_7920 (VFBGA 225)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVBG0225KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P225F1-50-CE1-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-VFBGA225-8x12-0.50
Package Status
Active
Package Type
VFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7920
Lead Count
225
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12 x 8 x 1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 809 KB
パッケージ外形図 PDF 375 KB
3件