メインコンテンツに移動

pkg_7921 (LFBGA 225)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0225JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P225F1-65-EN1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA225-13x13-0.65
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7921
Lead Count
225
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
13mm
13mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.61mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13 x 13 x 1.61

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 22 KB
2件