メインコンテンツに移動

pkg_7925 (LFBGA 240)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0240GD-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P240F1-80-GA3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA240-16x16-0.80
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7925
Lead Count
240
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
16mm
16mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.58mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
16 x 16 x 1.58

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 209 KB
キャリア/パッケージ PDF 278 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 32 KB
5件