メインコンテンツに移動

pkg_7943 (LFBGA 305)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0305KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P305F1-50-EB2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA305-12x13-0.50
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7943
Lead Count
305
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
13mm
12mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.39mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13 x 12 x 1.39

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
キャリア/パッケージ PDF 113 KB
パッケージ外形図 PDF 36 KB
4件