メインコンテンツに移動

pkg_7944 (LFBGA 305)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0305GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P305F1-80-GN8-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA305-17x17-0.80
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7944
Lead Count
305
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17mm
17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.56mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17 x 17 x 1.56

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 227 KB
キャリア/パッケージ PDF 292 KB
キャリア/パッケージ PDF 182 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 340 KB
6件