メインコンテンツに移動

pkg_7948 (LFBGA 337)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0337KC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P337F1-50-DB3-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA337-10x11-0.50
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7948
Lead Count
337
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
11mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.36mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11 x 10 x 1.36

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 225 KB
キャリア/パッケージ PDF 370 KB
キャリア/パッケージ PDF 182 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 616 KB
6件