メインコンテンツに移動

pkg_7950 (TFBGA 36)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTBG0036HA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P36F1-75-BS1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFBGA36-6.5x10.5-0.75
Package Status
Active
Package Type
TFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7950
Lead Count
36
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.5mm
6.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.5 x 6.5 x 1.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 209 KB
キャリア/パッケージ PDF 182 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
キャリア/パッケージ PDF 24 KB
キャリア/パッケージ PDF 87 KB
パッケージ外形図 PDF 12 KB
7件