タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0040HA-A |
Pkg. Previous Code | P40F3-75-BF1 |
JEITA Standard | P-LFBGA40-6x10.5-0.75 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7958 |
Lead Count | 40 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 10.5mm |
幅 | 6mm |
Thickness | 1.27mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 10.5 x 6 x 1.27 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 197 KB | |
Carrier/Package | PDF 87 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 12 KB | |
4 items
|