メインコンテンツに移動

pkg_7966 (LFBGA 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0048GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P48F1-80-BC1-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA48-6x8-0.80
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7966
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.24mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8 x 6 x 1.24

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 212 KB
キャリア/パッケージ PDF 179 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 261 KB
キャリア/パッケージ PDF 87 KB
6件