メインコンテンツに移動

pkg_7975 (TFBGA 61)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTBG0061KB-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P61F1-50-AN4-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFBGA61-5x5-0.50
Package Status
Active
Package Type
TFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7975
Lead Count
61
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.01mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5 x 5 x 1.01

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 232 KB
キャリア/パッケージ PDF 298 KB
パッケージ外形図 PDF 283 KB
4件